chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2
Bestel-ID 1625910
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
75
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
215,76 €
home
Turck-Shop
Others
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2
Artikel totaal
215,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support