chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/200MS/S989 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Detection of small and fast tube-guided parts
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/200MS/S989
Bestel-ID 1646804
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
80 mm x 17 mm x 12 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.003
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
200,10 €
home
Turck-Shop
Others
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/200MS/S989
Artikel totaal
200,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support