chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BID2-H12F-AP6/S310 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-H12F-AP6/S310
Bestel-ID 1688812
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
1.4305 (AISI 303)
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
181,28 €
home
Turck-Shop
Others
BID2-H12F-AP6/S310
Artikel totaal
181,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support