chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q853E | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
Q853E
Bestel-ID 3031648
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
85 mm x 25 mm x 65 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
23000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Zender-ontvangersysteem
Max. reikwijdte (mm)
23000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
133,48 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q853E
Artikel totaal
133,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support