chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q85VR3R-T9 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
Q85VR3R-T9
Bestel-ID 3031650
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
85 mm x 25 mm x 65 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
23000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Max. reikwijdte (mm)
23000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
272,64 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q85VR3R-T9
Artikel totaal
272,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support