chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-G18SK-AZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-G18SK-AZ3X
Bestel-ID 43310
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
157,52 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-G18SK-AZ3X
Artikel totaal
157,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support