NI25-CQ40/S1102 10MInductieve sensoren Met groter temperatuurbereik1602403Elektrische aansluitingAansluitstekkerInbouwvoorwaardenNiet-bondigUitgangsfunctiePNPNominale schakelafstand (mm)25
RI360P0-QR24M0-0010X2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 10 ppr1593104UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
RI360P0-QR24M0-0250X2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 250 ppr1593110UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
RI360P0-QR24M0-0006X2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 6 ppr1593102UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
HTC1102 10MMontageaccessoires Verlengkabel voor hoge temperaturen1602407Type toebehorenVerlengkabelBeschermingsgraadIP50
NI5U-Q10S-AP6XInductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand1609364Elektrische aansluitingKabelInbouwvoorwaardenNiet-bondigUitgangsfunctiePNPNominale schakelafstand (mm)5
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97Inductieve lineaire wegopnemers1590741Elektrische aansluitingKabel met connectorMeetbereik (mm)50UitgangsfunctieAnaloge uitgang
RI360P0-QR24M0-0512X2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 512 ppr1593152UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
BI2-Q10S-VP6XInductieve sensoren1609340Elektrische aansluitingKabelInbouwvoorwaardenBondigUitgangsfunctiePNPNominale schakelafstand (mm)2
LI200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181Inductieve lineaire wegopnemers1590202CommunicatieprotocolSSiElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)200
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141contactloze encoder met roestvaststalen behuizing IO-Link1590978UitgangstypeAbsoluut-semi-multiturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as