TBIL-S4-8DXPI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 8 universele digitale kanalen, 4 M12-poorten100002596Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeDigitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
TBIL-S3-8DXPI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 8 universele digitale kanalen, 8 M8-poorten100002595Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeDigitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
TBIL-S4-8DIPI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 8 digitale ingangen, 4 M12-poorten100002597Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal
TBIL-S3-8DIPI/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 8 digitale ingangen, 8 M8-poorten100002594Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolIO-LinkBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal
TBEN-LL-8DIP-8DOPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 8 digitale PNP-ingangen en 8 digitale PNP-uitgangen 2 A100004251Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
TBEN-LL-16DIPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 16 digitale PNP ingangen100004250Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal
TBEN-LL-16DXPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 16 universele digitale kanalen, configureerbaar als PNP-ingangen of 2A-uitgangen100004252Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
TBEC-LL-8IOLCompacte I/O-module voor EtherCAT 8 IO-Link-masterkanalen100004614Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolEtherCATBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgangen, Ingang digitaal
TBEN-LL-8IOLCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 8 IO-Link-masterkanalen100003910Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgangen, Ingang digitaal
TBEN-S1-4DXPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of -uitgangen 2,0 A100006468Aansluittechniek signaalM8NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
TBEN-L5-16DOP-01Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 16 digitale PNP-uitgangen100000759Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeDigitale uitgang
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 8 digitale PNP-ingangen en 8 digitale PNP-uitgangen 2 A100000758Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang