TBEN-S1-8DIP-DCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 8 digitale PNP-ingangen, ingangsdiagnose per kanaal6814034Aansluittechniek signaalM8NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal
BL67-8DO-0.5A-PBL67 elektronische module 8 digitale uitgangen, PNP, 0,5 A6827172Aansluittechniek signaalM8, M12, M23BeschermingsgraadIP67SignaaltypeDigitale uitgang
BL67-4AI-V/IBL67 elektronische module 4 analoge ingangen voor stroom/spanning6827222Aansluittechniek signaalM12BeschermingsgraadIP67SignaaltypeAnaloge ingang
TBEN-L5-16DOPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 16 digitale PNP-uitgangen 2 A6814087Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeDigitale uitgang
TBEN-S1-4DIP-4DOPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 4 digitale PNP-ingangen en 4 digitale PNP-uitgangen 2 A6814021Aansluittechniek signaalM8NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
BL20-GWBR-DNETGateway voor het BL20 I/O-systeem Interface voor DeviceNet™6827168NetwerkprotocolDeviceNetBeschermingsgraadIP20
BL67-B-1M12-8BL67 basismodule Mannelijk, 1 x M12, 8-polig6827193Aansluittechniek signaalM12BeschermingsgraadIP67
BL67-1SSIBL67 elektronische module aansluiting van SSI-sensoren6827191Aansluittechniek signaalM12, M23BeschermingsgraadIP67SignaaltypeSSI
DI40-NI/O-systeem excom 4-kanalige ingangsmodule digitaal6884213Aansluittechniek signaalSchroefklem, KooiklemaansluitingNetwerkprotocolProfibus DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal, Niet-intrinsiek veilig
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL20 I/O-systeem. Multiprotocol Ethernet-gateway voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP6827393NetwerkprotocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP20
TI41-NI/O-systeem excom 4-kanaals temperatuuringangsmodule6884223Aansluittechniek signaalSchroefklem, KooiklemaansluitingNetwerkprotocolProfibus DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBeschermingsgraadIP20SignaaltypeAnaloge ingang, Niet-intrinsiek veilig
BL67-16DO-0.1A-PBL67 elektronische module 16 digitale uitgangen, PNP, 0,1 A6827221Aansluittechniek signaalM8, M23BeschermingsgraadIP67SignaaltypeDigitale uitgang