BL20-4DI-24VDC-PBL20 elektronische module 4 digitale ingangen, PNP6827012Aansluittechniek signaalSchroefklem, KooiklemaansluitingBeschermingsgraadIP20SignaaltypeIngang digitaal
DO40-NI/O-systeem excom 4-kanalige uitgangsmodule, digitaal6884214Aansluittechniek signaalSchroefklem, KooiklemaansluitingNetwerkprotocolProfibus DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBeschermingsgraadIP20SignaaltypeDigitale uitgang, Niet-intrinsiek veilig
DM80-NI/O-systeem excom 8-kanalige in-/uitgangsmodule, digitaal6884211Aansluittechniek signaalSchroefklem, KooiklemaansluitingNetwerkprotocolProfibus DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBeschermingsgraadIP20SignaaltypeDigitale in-/uitgangen, NAMUR, Niet-intrinsiek veilig
BL20-E-GW-DNGateway voor het BL20 I/O-systeem Interface voor DeviceNet™6827301NetwerkprotocolDeviceNetBeschermingsgraadIP20
TBEN-L4-16DXPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 16 universele digitale kanalen, configureerbaar als PNP-ingangen of 2 A-uitgangen6814012Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
TBDP-L2-16DXPVeldbus-I/O-module PROFIBUS-DP 16 digitale kanalen, configureerbaar als PNP-ingangen of 2A-uitgangen6814004Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolProfibus DPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang
BL20-E-GW-RS-MB/ETGateway voor het BL20 I/O-systeem Interface voor Modbus RTU / ASCII6827381NetwerkprotocolModbus RTUBeschermingsgraadIP20
AIH401EXI/O-systeem excom 4-kanaals ingangsmodule, analoog, HART6884266Aansluittechniek signaalSchroefklem, KooiklemaansluitingNetwerkprotocolProfibus DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBeschermingsgraadIP20SignaaltypeAnaloge ingang, HART, Intrinsiek veilig
BM1I/O-systeem excom dummy module6884036CertificatenDNV GL, BV, LR, KR, KCCNetwerkprotocolProfibus DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETBeschermingsgraadIP20
TBEN-S2-8DIPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 8 digitale PNP ingangen6814073Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal
TBEN-L5-8DIP-8DOPCompacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet 8 digitale PNP-ingangen en 8 digitale PNP-uitgangen 2 A6814086Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeIngang digitaal, Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang