WKC4T-P7X2-0.3-RSC4T/TXLAktuator- und Sensorleitung / PUR6626189Leitungslänge (m)0.3LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
SLLCP40-560P88Sicherheitslichtvorhang3089785KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)560Optische Auflösung (mm)40Anzahl der Strahlen16
WSC12T-2/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC6625336Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AStecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
PT500PSIG-1005-U1-H1143Drucktransmitter6837074Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss7/16″-20 UNF AußengewindeDruckbereich0…34.47 bar
SLPP14-1110Sicherheitslichtvorhang3083776KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1110Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen111
PKW3Z-5/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC6627505Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
PT15PSIG-1003-U1-DA91Drucktransmitter6837394Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…1.03 bar
TB-4M8Z-4-0.3-BSM14Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fachUX13820SammelanschlussM16 × 1 mit LeitungSteckplatzØ 8 mmAnzahl der Steckplätze4
RSC5701-10MBusleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)6931037Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, M12x1, gerade, A-codiert
Q90R-4040-6KDQRadarsensor3815098Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPush-Pull, PNP/NPN programmierbarMax. Reichweite (mm)20000