PKW3S-2/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC6627333Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
K50L2RGBKALSQPLED-Signalleuchte3802165Akustisches SignalTonart einstellbarDimmbarprogrammierbarLichtartRGB
TBEN-LL-16DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet100004252Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
RKC5T-2/TEGAktuator- und Sensorleitung / PVC6629829Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiert
QS18VP6LPQ9Opto-Sensor3076207LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)3500
PT100R-2003-IX-H1143Drucktransmitter100002248Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…100 bar
LEDWR62X62WBildverarbeitung3073313Elektrischer AnschlussKabelGehäusewerkstoffMetallLichtartWeißSchutzartIP20
QS30VR3FF200QPMA3Opto-Sensor3074799LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)200
SLPE14-970P8Sicherheitslichtvorhang3083545KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)970Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen97