S4BR14-300-SSicherheitslichtvorhang3812365KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)300Optische Auflösung (mm)14
WLS28-2XWR-570XQLED-Linienleuchte3092720Baugröße609 x 28 x 20.9 mmDimmbarjaLichtartweiss/rotAnzahl der Farben/Segmente2
TP-504A-DN25K-H1141-L100Temperaturerfassung9910432Elektrischer AusgangWiderstandProzessanschlussRohrverschraubung nach DIN11851Messbereich-50…120 °C
VC8S22-T80E-5-RSC5.31T/TELVentilsteckverbinder Bauform C6606896Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AVentilstecker, Bauform CSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade
TBEN-S1-8DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet6814023Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
WLS28-2CWW430DSQLED-Linienleuchte3800064Baugröße475 x 28 x 20.9 mmDimmbar2-stufigLichtartWeißAnzahl der Farben/Segmente1
WKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXOAktuator- und Sensorleitung / PUR6629062Leitungslänge (m)0.6LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
SLSCP14-600Q88Personenschutz Lichtvorhang3072438KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)600Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen80
WSS8T-5/TXLAktuator- und Sensorleitung / PUR6625468Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
PT250R-2008-I2-DA91/XDrucktransmitter6836588Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)ProzessanschlussG 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)Druckbereich0…250 bar
PT15PSIVG-1014-U1-H1141/XDrucktransmitter6836761Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/8″-27 NPT AußengewindeDruckbereich-1.03…0 bar