PT150PSIG-1005-U1-DA91Drucktransmitter6837464Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss7/16″-20 UNF AußengewindeDruckbereich0…10.34 bar
SLSR30-1500Q8Personenschutz Lichtvorhang3071257KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1500Optische Auflösung (mm)30Anzahl der Strahlen100
6GK1901-1BB10-2AA0Konfektionierbarer Steckverbinder6780031AnschlussartSchneid-/KlemmanschlussSteckverbinder AStecker, RJ45, geradePolzahl4AnwendungDaten
WKM 5711-15MBusleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)U2665-115Leitungslänge (m)15LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
YB2-FSM4.4-2FKM4.4Zweifachverteiler6635873Steckverbinder AStecker, M12x1Steckverbinder B2 x Kupplung, M12x1AusführungY-Verteiler
SLLCP23-1260P88Sicherheitslichtvorhang3089772KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1260Optische Auflösung (mm)23Anzahl der Strahlen72
PT16R-1001-U1-H1143Drucktransmitter6836330Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)Druckbereich0…16 bar
RKSW451-5MPROFIBUS-Leitung6915615Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, B-codiert
WLS28-2XW145L25XPBQLED-Linienleuchte3088026Baugröße216 x 28 x 32.2 mmDimmbar2-stufigLichtartWeißAnzahl der Farben/Segmente1
SLLCP14-1330P88Sicherheitslichtvorhang3089750KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1330Optische Auflösung (mm)14Anzahl der Strahlen152
WLS28-2CW430XMQLED-Linienleuchte3094455Baugröße506 x 28 x 35.9 mmDimmbarneinLichtartWeißAnzahl der Farben/Segmente1