LS2LP30-1800Q88Personenschutz Lichtvorhang3077257KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1800Optische Auflösung (mm)30Anzahl der Strahlen96
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXYAktuator- und Sensorleitung / PUR6629241Leitungslänge (m)0.6LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
SNNE-10S-0001piconet Erweiterungsmodul für IP-Link6824210Anschlusstechnik SignalM12, M23NetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP67
WLS28-2XW1130DSQLED-Linienleuchte3088105Baugröße1172 x 28 x 21 mmDimmbar2-stufigLichtartWeißAnzahl der Farben/Segmente1
VBS02-L80E-10/TELVentilsteckverbinder Bauform B6606839Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AVentilstecker, Bauform B
WKS8T-5/TXLAktuator- und Sensorleitung / PUR6625462Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
PT200PSIG-2003-U1-H1143/XDrucktransmitter6836969Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…13.79 bar
TBEN-L4-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet6814009Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
SM2A312W W/30Opto-Sensor3026887LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)130
AD-MFK3-MFK3Adapter6628077Steckverbinder AKupplung, M8x1, geradeSteckverbinder BKupplung, M8x1, gerade
TL50C10AOSIKQLED-Signalleuchte3805007Akustisches SignalDauerton mit einstellbarer IntensitätDimmbarprogrammierbarLichtartRGBAnzahl der Farben/Segmente10