WKC4T-0.6-WSC4T/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC6625250Leitungslänge (m)0.6LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
LS2E30-1050Q8Personenschutz Lichtvorhang3073530KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1050Anzahl der Strahlen56Optische Auflösung (mm)30
PT150PSIG-1003-U1-DA91/XDrucktransmitter6837467Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…10.34 bar
WSM WKM 5723-1MBusleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)U8726-1Leitungslänge (m)1LeitungsmaterialTPUSteckverbinder AStecker, 7/8″-16 UN, gewinkeltSteckverbinder BKupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
SLLP40-490P88Sicherheitslichtvorhang3089715KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)490Optische Auflösung (mm)40Anzahl der Strahlen14
VBRK4.4-2PSW3S-1/1/TELZweifachverteiler6630439Steckverbinder AKupplung, M12x1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
RKSW 455-4MPROFIBUS-LeitungU0354Leitungslänge (m)4LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, B-codiert
PT1000PSIG-2021-I2-H1143/XDrucktransmitter100001197Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)Prozessanschluss9/16″-18 UNF AußengewindeDruckbereich0…68.95 bar
Q25RW3ROptoelektronischer Sensor3031968FunktionEinwegschrankeAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)20000
PT500PSIG-2005-I2-H1143/XDrucktransmitter6837129Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)Prozessanschluss7/16″-20 UNF AußengewindeDruckbereich0…34.47 bar