chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW3Z-2/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKW3Z-2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627504
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Zulassungen
cULus
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
9,31 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKW3Z-2/TEL
Artikel gesamt
9,31 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren