chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSM43-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR
WSM43-10M
Bestell-ID-Nr. 6915845
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
83,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
WSM43-10M
Artikel gesamt
83,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren