chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKGH4M-25/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
PKGH4M-25/TFG
Bestell-ID-Nr. 6934259
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Leitungslänge (m)
25
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE-O
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
46,38 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGH4M-25/TFG
Artikel gesamt
46,38 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren