chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXL
Bestell-ID-Nr. 6630426
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
0.6
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung (V)
48
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Zubehörart
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkelt
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXL
Auf Lager
Listenpreis
39,03 €
Artikel gesamt
39,03 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren