chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSSW451-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
WSSW451-30M
Bestell-ID-Nr. 6914240
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
141,31 €
home
Turck-Shop
Others
WSSW451-30M
Artikel gesamt
141,31 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren