chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT1VR-1008-U1-DA91/X | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT1VR-1008-U1-DA91/X
Bestell-ID-Nr. 6836005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
-1…0 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Druckbereich
-1…0 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
143,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1VR-1008-U1-DA91/X
Artikel gesamt
143,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren