chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT100PSIG-2005-U1-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT100PSIG-2005-U1-DA91
Bestell-ID-Nr. 6836888
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Außengewinde
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…6.89 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Außengewinde
Druckbereich
0…6.89 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
143,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT100PSIG-2005-U1-DA91
Artikel gesamt
143,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren