chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q40AW3LPQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q40AW3LPQ3
Bestell-ID-Nr. 3036979
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
50 x 46 x 40 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Listenpreis
191,06 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40AW3LPQ3
Artikel gesamt
191,06 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren