chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BW22FQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BW22FQ1
Bestell-ID-Nr. 3040215
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
211,38 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BW22FQ1
Artikel gesamt
211,38 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren