chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6FQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6FQPMA
Bestell-ID-Nr. 3075200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
36.9 x 15 x 35 mm
Messprinzip
Optisch
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
144,42 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6FQPMA
Artikel gesamt
144,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren