chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q20NR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20NR
Bestell-ID-Nr. 3077779
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
20 x 12 x 32 mm
Max. Reichweite (mm)
12000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
12000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
94,85 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20NR
Artikel gesamt
94,85 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren