R55FPWQCapteur photoélectrique3058029Source de lumièreBlancFonctionDétecteur de fibre optiqueFonction de sortiePNP/NPN
PT250R-2021-I2-H1143/XTransmetteur de pression100001209Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus9/16″-18 UNF filetage extérieurPlage de pression0…250 bar
Q45BW22DDétecteur photoélectrique3036838Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)450
RJ45S RJ45S 841-6MCâble pour Industrial EthernetU8636-6Longueur de câble (m)6Matériel de ligneTPEConnecteur AConnecteur mâle, RJ45, DroitConnecteur BConnecteur mâle, RJ45, Droit
SC10-2ROEModule de sécurité3806222Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISDFonctionContrôleurMode de protectionIP20
PT160R-2008-U1-DA91Transmetteur de pression6837697Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusG1/2” filetage extérieur, étanche à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0…160 bar
WLB32ZC285PBQMEclairage linéaire LED3087489Format298 x 32 x 46 mmRéglableà deux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
SLLE14-420-SBarrière immatérielle de sécurité3808939Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)420Nombre de faisceaux48Résolution optique (mm)14
IM1-121EX-Ramplificateur séparateur7541229HomologationsATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRONombre de canaux1Type de signalEntrée numériqueTension nominaleplage de tension de grande portée
IM1-451EX-Ramplificateur séparateur7541188HomologationsATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, INMETRO, TIISNombre de canaux4Type de signalEntrée numériqueTension nominaleplage de tension de grande portée
SLLE23-350-SBarrière immatérielle de sécurité3808929Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)350Nombre de faisceaux20Résolution optique (mm)23