chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, type A
VAS22-S80E-10/TXL
ID de la commande 6606505
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
31,02 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-10/TXL
Total de l'article
31,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support