chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKS12T-0.6-RSS12T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
WKS12T-0.6-RSS12T/TEL
ID de la commande 6626934
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.6
Application
Signal
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage
Homologations
cULus
Nombre de pôles
12
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
12
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.14
Nombre de conducteurs
12
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
62,26 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKS12T-0.6-RSS12T/TEL
Total de l'article
62,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support