chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKC4T-1-RSC4T/TXL1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure
WKC4T-1-RSC4T/TXL1001
ID de la commande 6630265
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
1
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
17,60 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4T-1-RSC4T/TXL1001
Total de l'article
17,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support