chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700
ID de la commande 6632961
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
7.5
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Résistant aux perles de soudure, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Orange
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
7.5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
43,78 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700
Total de l'article
43,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support