chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WK4.5T-10/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version standard
WK4.5T-10/S2500
ID de la commande 6699209
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
RFID
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WK4.5T-10/S2500
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
139,04 €
Total de l'article
139,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support