chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKWV3M-20-PKWV3M/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
PKWV3M-20-PKWV3M/TFW
ID de la commande 6934662
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
20
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PP-EPDM
Couleur de câble
Blanc
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Connecteur B
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PP-EPDM
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Connecteur B
Connecteur femelle, M8x1, coudé
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKWV3M-20-PKWV3M/TFW
En stock
Prix de liste
67,25 €
Total de l'article
67,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support