chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT1R-1014-IX-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT1R-1014-IX-H1143
ID de la commande 100002221
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
1/8”-27 NPT filetage extérieur
Température de milieu min. (°C)
-30
Température de milieu max. (°C)
120
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Plage de pression
0…1 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
1/8”-27 NPT filetage extérieur
Plage de pression
0…1 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
244,95 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT1R-1014-IX-H1143
Total de l'article
244,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support