- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- avec affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4305 (AISI 303)
- Homologations
- cULus
- Raccord de processus
- G 1/4” filetage extérieur
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Température de milieu max. (°C)
- 85
- Type de pression
- Pression relative
- Sortie électrique
- Sortie de courant (3 conducteurs), 2 × sorties de commutation
- Matériau capteur de pression
- Céramique Al₂O₃
- Plage de pression
- 0…250 bar