chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141
ID de la commande 1538306
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
67.7 x 42.5 x 42.5 mm
Portée nominale (mm)
50
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
50
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
135,17 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141
Total de l'article
135,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support