chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI15-K30-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
SI15-K30-AP6X
ID de la commande 1605001
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
48 x 60 x 30 mm
Entrefer (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,11 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI15-K30-AP6X
Total de l'article
110,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support