chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI100U-K90SR-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI100U-K90SR-VP4X2
ID de la commande 1625834
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
130 x 75 x 60 mm
Portée nominale (mm)
100
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
100
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
358,53 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI100U-K90SR-VP4X2
Total de l'article
358,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support