chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15U-M18-AN6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
NI15U-M18-AN6X-H1141
ID de la commande 1635335
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
90,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15U-M18-AN6X-H1141
Total de l'article
90,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support