chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18AB6AF300Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18AB6AF300Q5
ID de la commande 3011461
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
21.1 x 15 x 34.5 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
148,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18AB6AF300Q5
Total de l'article
148,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support