chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S186EQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S186EQDP
ID de la commande 3044019
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
20000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
20000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S186EQDP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
62,25 €
Total de l'article
62,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support