chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18SP6FF50Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
M18SP6FF50Q
ID de la commande 3048671
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
188,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18SP6FF50Q
Total de l'article
188,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support