chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q20EQ
ID de la commande 3078225
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
20 x 12 x 32 mm
Plage max. (mm)
12000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
12000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
78,59 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20EQ
Total de l'article
78,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support