chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTF12IC2LDQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
LTF12IC2LDQP
ID de la commande 3094850
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
77 x 26 x 56 mm
Plage max. (mm)
12000
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
3
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
12000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
776,18 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LTF12IC2LDQP
Total de l'article
776,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support