chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20PDVSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q20PDVSQ
ID de la commande 3806864
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur en mode diffus
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
20 x 12 x 32 mm
Plage max. (mm)
250
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
détecteur en mode diffus
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
250
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
119,24 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20PDVSQ
Total de l'article
119,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support