chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TEL
Bestel-ID 6629190
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Aantal steekplaatsen
2
Nominale spanning (V)
250
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Type toebehoren
Y-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Lijstprijs
€ 51,57
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TEL
Artikel totaal
€ 51,57
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support