FOC12-3GI/O-systeem excom100000553Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20
FOC11EX-2GI/O-systeem excom100000551Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20
FOC12EX-2GI/O-systeem excom100000552Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20
FOC11-3GI/O-systeem excom100000549Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20
OC11EX/3G.2I/O-systeem excom6890428Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20
OC11EX/2G.2I/O-systeem excom6890427Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20
TBEN-L4-EN1EtherNet spanner-module 6814037Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeDigitale ingang
TBEN-L5-EN1EtherNet spanner-module 6814035Aansluittechniek signaalM12NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IPBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69KSignaaltypeDigitale ingang
TBEN-L5-SE-M2Managed Ethernet Switch100004425CertificatenATEX-zone 2/22, cULusNetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-M2Managed Ethernet Switch100004427Aansluittechniek Ethernet2 x M12, 8-polig, X-gecodeerd, 8 x M12, 4-polig, D-gecodeerdAantal Ethernet-poorten10 poortenTransmissiesnelheid Ethernet10/100/1000 Mbit/sBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-U1Unmanaged Ethernet switch100028460CertificatenATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCCBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
SC11-3GI/O-systeem excom100000548Aansluittechniek signaalD-SubNetwerkprotocolPROFIBUS-DPBeschermingsgraadIP20