TBEN-L5-SE-M2Managed Ethernet Switch100004425CertificatenATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCCNetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-U1Unmanaged Ethernet switch100028461CertificatenATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCCBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-M2Managed Ethernet Switch100004426CertificatenATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCCNetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-U1Unmanaged Ethernet switch100028460CertificatenATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCCBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-M2Managed Ethernet Switch100004427Aansluittechniek Ethernet2 x M12, 8-polig, X-gecodeerd, 8 x M12, 4-polig, D-gecodeerdAantal Ethernet-poorten10 poortenTransmissiesnelheid Ethernet10/100/1000 Mbit/sBeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K