PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FSmart-schakelvoeding in IP67100025679Nominale stroom20Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x AC 380…480 VStatus-interfaceRelaisuitgang (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FSmart-schakelvoeding in IP67100025929Nominale stroom25Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x AC 380…480 VStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
IM82-24-20Schakelbare voedingen7545044Interne zekeringT 10 A/250 VACNominale stroom20Nominale spanning uitgang24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-2.5Schakelbare voedingen7545041Interne zekeringT 2 A/250 VACNominale stroom2.5Nominale spanning uitgang24Spanningsvoeding230 VUC
PSU67-11-2440/PCompacte schakelvoeding in IP676884257Nominale stroom3.8Uitgangsspanning24 VDCSpanningsvoeding230 VUC
IM82-24-5.0Schakelbare voedingen7545042Interne zekeringT 3,15 A/250 VACNominale stroom5Nominale spanning uitgang24Spanningsvoeding230 VUC
PSU67-11-2420/MCompacte schakelvoeding in IP676884140Nominale stroom2Uitgangsspanning24 VDCSpanningsvoeding230 VUC
IM82-24-10Schakelbare voedingen7545043Interne zekeringT 6,3 A/250 VACNominale stroom10Nominale spanning uitgang24Spanningsvoeding230 VUC
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FSmart-schakelvoeding in IP67100028305Nominale stroom15Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2480/MCompacte schakelvoeding in IP676884147Nominale stroom8Uitgangsspanning24 VDCSpanningsvoeding230 VUC
PSU67-11-2440/MCompacte schakelvoeding in IP676884141Nominale stroom3.8Uitgangsspanning24 VDCSpanningsvoeding230 VUC
PSU67-3P-1S-2L-24250-FSmart-schakelvoeding in IP67100028238Nominale stroom25Uitgangsspanning24…28 VDCSpanningsvoeding3 x AC 380…480 VStatus-interfaceRelaisuitgang (DC-OK)